这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 衰减器
- J7205B 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,以 1 dB 步进
J7205B 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进
为多达 5 个被测器件(DUT)的信号衰减和调理提供了多通道解决方案
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 重复使用 500 万次后插入损耗仅为 0.03 dB 的出色可重复性,确保测量准确度并减少校准频次
- 出色的衰减准确度和平坦度确保实现精确测量
- 多达 5 个通道的多通道衰减路径使您能够一次测量多个被测器件
- LAN 和 GPIB 接口结合软件前面板,可提供轻松方便的连接、控制和灵活编程
适用于无线通信、航空航天与国防以及电子元器件行业的综合衰减解决方案
J7205B 是一个多通道(5 通道)衰减解决方案,可对多达 5 个被测器件(DUT)进行信号衰减和调理。 工作频率范围为直流至 18 GHz,121 dB,以 1 dB 步进。 J7205B 拥有出色的可重复性――在使用 500 万次后插入损耗仅为 0.03 dB,还拥有优异的衰减准确度和平坦度,可显著降低拥有成本并提供杰出的测量准确度。
J7205B 采用 2U 高标准全机架尺寸设计,支持多种编程语言,可通过 LAN、GPIB 接口灵活地控制、操作和远程触发。
典型应用
J7205B 非常适合用于在接收机灵敏度测试中对多通道多技术无线元器件和设备进行设计验证和制造测试。
想要深入了解 J7205B?
关于 J7205B 多通道衰减控制单元(5 通道)(直流至 18 GHz,0 至 121 dB,以 1 dB 步进)的特色资源
需要帮助或遇到问题?