这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 台式电源
- E36200 系列自动量程电源
- E36234A 自动量程双路输出电源,60 V,10 A,400 W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
E36234A 自动量程双路输出电源,60 V,10 A,400 W
400 W 自动量程双路输出电源,60 V,10 A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
E36234A 具有自动量程体系结构和双路输出,可以提供更大可用功率。除了适合在工作台上使用之外,它还提供完整的编程功能,以及 LAN、USB 和可选的 GPIB 接口。
特点
额定输出功率 - 400 W
- 输出 1:200 W,0 至 60 V,0 至 10 A
- 输出 2:200 W,0 至 60 V,0 至 10 A
编程准确度 ± (输出的 % + 偏置)
- 电压:0.03% + 8 mV
- 电流:0.1% + 3 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 10 MHz)
- 正常模式电压:<350 µVrms / 3.5 mV p-p
- 正常模式电流:<1 mA rms
读回准确度 ± (输出的 % + 偏置)
- 电压:0.03% + 8 mV
- 电流:0.1% + 3 mA
- 低量程电流,<50 mA:0.25% + 80 uA
E36200 系列包括两种 200 W 单路输出电源和两种 400 W 双路输出电源。 自动量程技术可在各种输出电压下提供最大电流。 电流最高 40 A(E36233A)或电压最高 120 V(E36234A)的电源可以自动并联或自动串联,从而将两路输出变为一路输出,并使功率得以翻倍。 单路输出电源可以为器件提供高达 200 W 的功率。 双路输出电源提供了两个独立的 200 W 通道,这两个通道可以合并成一个 400 W 通道。
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?