3-GHz带宽,可升级到13 GHz
- 4个模拟通道
- 高达40 GSa/s的采样速率
- 标配512 kpts存储器,可选2 Mpts存储器(4 GSa/s采样率时为64 Mpts) 可选的2 Mpts存储器
- XGA显示屏,256个亮度级
业界领先的信号完整性
- 本底噪声:5 mV/div时为161 uV
- 触发抖动< 1 ps(rms)
- 最低的硬件垂直灵敏度:5 mV/div
- 业界唯一的减噪选件(选件005)
最丰富的应用解决方案
InfiniiMax探测解决方案(1.5 GHz至12 GHz)
- 业界最低的本底噪声探测系统
- InfiniiMax II探测系统提供最高的信号保真度 InfiniiMax II探测系统
- 互换探头
- 业界唯一符合RoHS标准的焊接探测解决方案
"为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能"。是德科技公司的 Infiniium 80000B系列和InfiniiMax II探头系统将提高测量精度,增加设计裕量。是德的Infiniium 80000B 系列示波器和InfiniiMax探测系统的信号完整性优势包括:业界最低的本底噪声、最低的抖动测量本底、最低的触发抖动、最平坦的示波器和探头组合频率响应曲线等。卓越的信号完整性,可消除因为示波器或探头系统的噪声、抖动或频率响应曲线不佳而导致的测量精度方面的误差,从而最大限度地提高工程师的设计裕量。
如果您正在设计、调试或验证基于串行数据的设计,请考虑选择DSA80000B数字信号分析仪。DSA80000B围绕Infiniium DSO80000B系列示波器和InfiniiMax探测系统进行设计,为实现精确和可重复的测量提供了重要功能。该示波器标配选件001存储器、E2688A高速串行数据分析软件和N5400A EZJIT Plus抖动分析软件,其价格极具吸引力。更多信息请查看DSA80000B 点击此处
特性:
- 采样率高达40GSa/s的3GHz带宽实时示波器
- 在40 GSa/s采样率时高达2 Mpts的MegaZoom深存储器,在4 GSa/s采样率时达到64 Mpts 的MegaZoom深存储器, 购买后存储器可以升级-DSA80000B标配
- 3GHz系统带宽的InfiniiMax II 1131A探测系统
- 业界最低的本底噪声:5 mV/div时,为161uV
- 触发抖动低于500 fs rms
- 业界最丰富的应用软件套件
- XGA触摸屏,可显示256个强度等级
- 可升级的带宽
- 无与伦比的InfiniiMax探测附件支持点测、焊接、插接和SMA使用模式
应用软件:
1131A InfiniiMax II探头技术指标:
- 带宽:3.5GHz
- 动态范围:5.0 V
- 直流偏置范围:±12V
- 最大电压:±30 V
- 差分输入电阻:50 k Ω
- 差分输入电容:0.27pF
- 单端输入电阻:25 k Ω
- 单端输入电容:0.44 pF
请了解新一代是德示波器产品。