这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 适配器和连接器
- 车载适配器 AE6943A SMA 至 MATEnet
车载适配器 AE6943A SMA 至 MATEnet
连接 SMA 至 TE MATEnet
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
可以快速、稳定和方便地将 TE MATEnet 接口转换为 SMA 接口
- 可以将 TE MATEnet 接口转换为 SMA 接口,从而方便地连接示波器或其他测试设备
- 单独使用,或与 AE6941A 汽车测试夹具配合使用
- 支持准确测量,通用性强,可自适应连接汽车 MDI 接口
- 带宽:直流至 1 GHz
Keysight AE6943A SMA 至 MATEnet 适配器提供了连接汽车 MDI 接口的简单途径。 MATEnet 连接器是一种适用于车载以太网的数据连接器。 它符合 IEEE 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 标准,数据传输速率高达 1 Gbps。频率范围为直流到 1 GHz。
建议在 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 车载以太网中使用这个夹具。
相关附件和产品
需要帮助或遇到问题?