这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 放大器和前置放大器
- 83051A微波系统放大器,45 MHz至50 GHz
83051A 微波系统放大器,45 MHz 至 50 GHz
恢复系统损耗,提高射频及微波ATE系统的可用功率
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
优越的射频性能
- 增益大于 23 dB
- P1dB 大于 8 dBm(至 45 GHz)、6 dBm(至 50 GHz)
- 放大至 2 GHz 时噪声系数小于 12 dB,放大至 26.5 GHz 时噪声系数小于 6 dB,放大至 50 GHz 时噪声系数小于 10 dB(典型值)
连接器类型
- 射频连接器:2.4 mm (f)
- 直流探测器输出连接器:BNC (f)
偏置选项
- +12 V@425 mA,-12 V@50 mA
- 使用 87421A 25 W 电源
Keysight 83051A 微波系统放大器,是专为系统设计人员和集成商设计的一款小巧的成品放大器。 这款放大器可以根据您的需要提供功率恢复系统损耗,并提高射频和微波 ATE 系统的可用功率。 由于具备从 45 MHz 到 50 GHz 的超宽带宽,设计者可以用一个 Keysight 放大器代替多个窄带宽放大器,无需分频网络或多个偏置电源。
有关 USB 前置放大器、微波放大器和系统放大器的更多信息,请访问 Keysight 放大器。
想要深入了解83051A?
83051A微波系统放大器(45 MHz至50 GHz)的特色资源
需要帮助或遇到问题?