这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- 11922B 适配器,1.0 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头),直流至 50 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
11922B 适配器,1.0 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头),直流至 50 GHz
具有出色的准确性、通用性和易用性,可用于进行片上和同轴测量
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
通过 Keysight 11922B 精密型 2.4 mm 同轴适配器(直流至 50 GHz),可以简单方便地测量更高频率的同轴器件。
特点
通过 Keysight 11922B 精密型 2.4 mm 同轴适配器,可以简单方便地连接和测量更高频率的同轴器件。 它专为测量拥有 50 Ω 阻抗、直流至 50 GHz 频率范围的元器件而设计。
- 具有出色的测量准确度和通用性,适用于 85/110 GHz 1 mm 测试系统
- 可轻松用于片上和同轴器件测量
- 插入损耗:0.7 dB
- 回波损耗:20 dB
- 最大连续波功率:10 W
- 可重复性:-35 dB(1.0 mm);-44 dB(2.4 mm)
需要帮助或遇到问题?