这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- 11904D 适配器,2.4 mm (f) 至 2.92 mm (m),直流至 40 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
11904D 适配器,2.4 mm (f) 至 2.92 mm (m),直流至 40 GHz
具有卓越的射频性能,回波损耗>24 dB,可重复性为-40 dB
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
具有卓越的射频性能,回波损耗>24 dB,可重复性为-40 dB。
特点
Keysight 11904D 是一款 2.4 mm 阴头至 2.92 mm 阳头计量级适配器,运行频率范围为直流至 40 GHz。 该仪器长 17 mm ,直径 9 mm。
类型
- 连接器类型:2.4 mm 阴头至 2.92 mm 阳头
出色的射频性能
- 回波损耗:> 24 dB
- 可重复性: -40 dB
功能特性
- 电长度: 11.3 mm (0.45 英寸)
- 全长:17.0 mm (0.67 英寸)
- 直径: 9.0 mm (0.35 英寸)
需要帮助或遇到问题?