11902A 是一款计量级的 2.4 mm 阳头至 APC-7 适配器,具有直流至 18 GHz 频率范围。 它拥有出色的射频性能,回波损耗 > 32 dB。

特点

射频性能

  • 回波损耗:> 32 dB
  • 可重复性:-56 dB

功能特性

  • 电长度:38.5 mm(1.51 英寸)
  • 全长:43.8 mm(1.73 英寸)
  • 直径:22.0 mm(0.86 英寸)

Keysight 11902A 是一款计量级的 2.4 mm 阳头至 APC-7 适配器,具有直流至 18 GHz 频率范围。
 

需要帮助或遇到问题?