Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 软件详细信息
- 软件详细信息
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
适用于 N7900、N6705B 直流电源的汽车 ISO 16750-2 标准干扰波形示例
这些作为示例的汽车 ISO 16750-2(和一个 LV 148)标准干扰波形使您可以快速创建启动包络(profile)瞬态、重置特性、负载突降包络等。波形数据文件已经在 14585A 控制和分析软件固有的 .wfpk 扩展文件和 .csv 扩展文件中创建。
用于与 Keysight N7900 先进电源系统、14585A 控制和分析软件以及 N6705B 直流电源分析仪结合使用。这些工具使您可以快速生成汽车功率瞬态,以便在设计台上方便地执行干扰测试。
首先下载下面的汽车波形压缩文件和应用指南《为汽车电子测试快速生成功率瞬态》。