Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
IC-CAP 产品结构
IC-CAP 是一款器件建模软件产品,可针对当前各种半导体建模流程提供强大的器件表征和分析功能。
IC-CAP 产品信息 | |
---|---|
产品 | 描述 |
85190A IC-CAP 建模套件 | 包涵启动建模套件所必须的全部元件――数据管理、可视化与编程功能、仪器驱动程序、仿真器和优化算法。 |
85199A IC-CAP 软件环境 | 这个 IC-CAP 基础环境提供数据管理、可视化和编程功能,包括 MultiPlot 与 GUI studio、PEL、数学变换和宏。 |
85199B IC-CAP 分析模块 | 与 85199A IC-CAP 软件环境结合使用,可提供 ADS 仿真、可靠的优化功能,及到达大多数常用仿真器的链路。 |
85199J IC-CAP 统计套件 | 传统的参数分析和已获专利的非参数边界分析,包括 PCA、PFA 和多线性回归。 |
85199K 目标建模套件 | 高效的应用软件,可根据 PCM 数据提取或重定位器件模型。 |
85199M 角点建模提取套件 | 包括程序库导入器、角点工具和自动测试套件仿真库验证功能。 |
85195B 1/f 噪声建模套件 | IC-CAP 的 1/f 噪声套件可提供灵活的开放式提取程序。 |
IC-CAP 测量驱动程序 | IC-CAP 提供 LCR、直流、交流、时域和噪声测量驱动程序。 |
使用 IC-CAP 进行CMOS 和 HVMOS 建模 | 适用于 CMOS 建模的成套应用软件。 |
IC-CAP BJT 模型 | 适用于 BJT 建模的成套应用软件。 |
了解有关 IC-CAP 器件建模软件的更多信息。