Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
RFID 技术概览
射频识别(RFID)是一种用于跟踪目标位置或移动的无线技术。它广泛应用于各种领域,从门禁控制到动物跟踪,从自动收费到供应链中的货物跟踪等。
RFID 技术目前还没有一个公认的标准。如今,RFID 系统主要由专有系统组成,由于射频传播技术和信息协议混杂在一起,使得这些系统无法进行互操作。作为由 UCC(统一代码委员会)和 EAN(欧洲物品编码协会)联合组成的标准化组织,EPCglobal 的成立有望推动全球零售业和制造业采用行业标准的 RFID 技术,特别是在供应链管理应用中。
RFID 系统主要由三部分组成:应答器,也称为 “标签”,它能提供目标的跟踪数据;收发信机,也称 “阅读器”,它从标签收集信息并将其传送到网络进行跟踪;以及天线,使收发信机能够从标签读取数据。RFID 系统在开发过程中面临着诸多挑战,包括元器件的互操作性,以及与最终使用环境有关的技术问题,例如标识目标与阅读器的接近度、需要跟踪目标的时间长度、国家或地区的无线规范,以及可能影响系统的环境条件,例如温度和湿度。
是德科技为元器件的建模、开发和测试提供了十分广泛的工具,另外还提供了必要的测量工具,以确保特定天线设计与要标识的材料正确匹配。