为您的下线测试选择适合的汽车电子测试设备

目前有三大关键技术领域正在蓬勃发展,加速实现未来的交通愿景:自动驾驶、车辆电气化和共享交通。 为了实现未来的智能交通,是德科技面向 OEM 和制造商推出了下线(EOL)汽车电子测试设备,旨在帮助他们确保雷达、激光雷达以及电路板级 PCBA 产品获得合格的功能和质量。

雷达目标仿真

对于所有的汽车 OEM 和供应商来说,在实验室环境下仿真真实目标都是一个挑战。 使用是德科技的雷达目标仿真解决方案,您能够仿真多个距离不等、速度不同的目标。 您的被测雷达器件会将这些仿真目标“视为”真实目标,使您能够探索和分析雷达器件在真实条件下的工作情况,所有这一切工作都可以在实验室内完成。

用于 ADAS/AV 测试的激光雷达目标仿真器

激光雷达目标仿真

未来的车辆将通过激光雷达或光探测和测距(实现无人驾驶的关键技术)以与往日截然不同的方式观测行驶环境。 是德科技激光雷达目标仿真器能够突破真实环境中的测试距离限制,仿真更大范围内的目标。

您可以根据所需测试的目标和对象(包括不同距离、反射率、形状和大小)来定制激光雷达目标仿真器。 激光雷达目标仿真器让您能够在实验室提前生成测试例并验证设计,避免冒险进入真实环境,浪费大量成本和时间。

通过汽车在线和边界扫描测试,捕获上游缺陷

是德科技为汽车电子制造商提供了全方位的在线测试(ICT)和边界扫描测试解决方案。 电路板的体积越来越小、装配也日益复杂,您需要测试它们的电气完整性。 然而如何接入这些电路板进行测试成为了一大难题。 我们的全自动 ICT 解决方案系列可以帮助减少静电放电(ESD)冲击,避开损坏汽车中灵敏的印刷电路板组件(PCBA)的风险,并且提供了出色的成本和空间利用效率。

利用汽车在线和边界扫描测试执行汽车制造测试
在汽车生产线上进行的动力总成和混合电子系统功能测试

简化动力总成和混合电子系统的功能测试

机电一体化是指,将机械、软件和电子技术融合到统一的系统中,以便实现精确的机械控制。 汽车和货车都在采用机电控制装置来保障车辆性能,确保合规排放,以及必要的舒适性和安全性。

随着行车电脑(ECU)引脚数越来越多,互联管理也变得更具挑战性。 通过改进制造工艺,可以在产线上有效地减少行车电脑(ECU)的缺陷和到货即损(DOA)的风险。 因此,工程师们必须高度重视设计验证和制造测试。 是德科技提供了电路板功能测试解决方案,旨在帮助工程师们顺利实现对动力总成和混合电子系统的制造测试目标。

提高制造洞察力

制造的最终目标是,尽量实现最佳的电路板质量和最高的生产吞吐量,从而创造高收入。 高复检率会减慢生产速度,并拖累 EMS 提供商的产品上市时间。 请看 PathWave 制造分析软件作为先进的工业 4.0 数据分析解决方案,如何帮助您提高良率并缩短产品上市时间。

汽车制造测试解决方案——PathWave 制造分析软件
是德科技汽车制造测试解决方案能够帮助您准确验证电子和混合动力总成设计

验证电气和混合动力总成设计

要想在动力总成上有所创新,无论是电气动力总成还是混合动力总成,都必须要进行设计验证测试(DVT)。 设计验证测试可以深入分析生产的准备情况,并降低与新功能有关的总体风险。 是德科技提供了非常灵活且容易修改的测试与测量硬件,能够满足新汽车产品的设计验证需求。

需要帮助或遇到问题?