Choose a country or area to see content specific to your location
技术资料
本文主要介绍了是德科技无需在电路板上留探针的逻辑分析仪探头。这种探头采用软接触探测技术,无需使用探针和插槽连接到目标电路板上,而是使用一组有触点的探头适配器进行连接。这种技术可以消除由于探针和插槽引入的相关负载,降低探头给被测电路带来的负载。
N2887A 和 N2888A InfiniiMax 软接触探头适用于使用 Keysight Pro 系列(N2887A)、半通道 (N2888A) 软接触无连接器逻辑分析仪以及 Keysight InfiniiMax 1130A -1134A 和 1168A -1169A 系列探头放大器的 GPO 输入连接器的情况,使用户能够执行高带宽 (高达 4GHz)、高密度和多通道的探测。软接触探测技术和屡获殊荣的 InfiniiMax 有源探头在可靠性、易用性和空间节省方面具有明显优势,而 InfiniiMax 软接触探头进一步扩大了这种优势。每个适配器都适应软接触单端和差分探头的体积和引脚输出。通过将单端通道 (一个连接器)插入 InfiniiMax 放大器的 "+" 输入端,或将差分通道 (两个连接器) 插入 InfiniiMax 放大器对应的 "+" 和 "-" 输入端,可实现对单端信号和差分信号的支持。软接触信号线和时钟线与 InfiniiMax 放大器输入 GPO 连接器之间一一对应,因为要想支持 N2887A 和N2888A 的可能配置,分别需要总共 36 个或 18 个 GPO 连接器。
如欲详细了解 Pro 系列和半通道探头的更详细技术指标,请下载软接触探头技术资料。
解锁内容
免费注册
*Indicates required field
感谢您!
您的表格已成功提交
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.