这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- InfiniiVision数字式存储示波器
- InfiniiVision 2000 X 系列示波器
- DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道
InfiniiVision 2000 X 系列 100 MHz 示波器提供 2 个模拟通道、100 kpts 存储器和高达 50,000 个波形/秒的更新速率
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
InfiniiVision 2000 X 系列 100 MHz 示波器提供 2 个模拟通道、100 kpts 存储器和高达 50,000 个波形/秒的更新速率
HIGHLIGHTS
- 100 MHz
- 2 个模拟通道
- 8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松的信号查看
- 1 Mpts 大容量存储器可以捕获更多数据
- 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
- 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加数字通道、20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等
- 免费的教育工作者资源套件能够帮助您轻松配置教学实验室
包括的内容:
- 标准 5 年保修(不可序列化的附件提供 90 天保修)
- 标配安全擦除
- 每个通道配一个 N2862B 150 MHz 10:1 无源探头
- 内置帮助支持多种语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语和意大利语
- 校准证书
- 文档光盘
- GUI 菜单支持的界面语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、泰语、波兰语和意大利语
- 符合当地标准的电源线
- 免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件
需要帮助或遇到问题?