这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
主要益处
- 快速访问内部Altera FPGA信号
- 在数秒内进行增量测量,无需改变设计定时
- 可访问多达256种内部FPGA信号,用于每个调试专用的针
- 可在状态(同步)模式或定时(异步)模式中进行测量
自动设置
- 从FPGA设计工具中自动导入信号名称
兼容性
- 可替换FPGA设备:Stratix系列、Cyclone系列、MAX系列、APEX系列和Excalibur系列
- 需要Altera Quartus II逻辑分析仪接口
- 探头:飞线、mictor、samtec或软接触探头
- 逻辑分析仪:所有的16900系列、16800系列、1680系列、1690系列
- 可清楚地观察Altera FPGA的内部活动。该逻辑分析仪接口使用户能够将FPGA中的内部信号传送到逻辑分析仪中进行分析。
- 几秒钟内切换内部探测点。对于没有这种能力的逻辑分析仪来说,将内部探测点转移到FPGA需要耗费大量时间。现在,只需不到一秒钟的时间,您即可在不改变FPGA设计的情况下轻松测量一组不同的内部信号。
- 内部信号名称会自动映射到逻辑分析仪标签上,从而可充分利用设计环境中的以前工作成果。
- 可与16900系列主机、16800系列、1680系列和1690系列逻辑分析仪配合使用。
- 支持Altera Stratix系列、Cyclone系列、MAX系列、APEX系列和Excalibur系列设备。
- 需要Altera Quartus II逻辑分析仪接口
Interested in a B4656A?
Extend the capabilities for your 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头
Featured Resources for B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头
Want help or have questions?