- 显著简化收发信机测量,通过外置 Windows® XP 电脑(使用 USB 2.0 接口连接)上的单页图形用户界面执行基本测试
- 可按照 125 Mb/s 至 3.125 Gb/s 之间的固定速率执行标准测量
- 在低压差分信号或(LVDS)或发射机耦合逻辑(ECL)电平上生成伪随机二进制序列(PRBS)多项式和 K28.5 码型
- 光电误差注入(一次性注入或者按照选定的比特误码率注入)
- 分析选通比特误码率,显示误码的绝对数量和选通时间的选择性
- 通过 3.5 mm 差分同轴电连接器和/或标准光 SFP 模块插件,灵活地连接到被测器件
- 可以通过其他软件程序,编程控制所有图形用户界面的功能,使得在制造环境中进行自动测试变得轻而易举
Keysight N5980A 3.125 Gb/s 制造业用串行 BERT(比特误码率测试仪)可在收发信机制造过程中对其进行测试,其价格只是现有 N4906B BERT 的三分之一。它拥有独立的电接口和光接口(SFP 插件),最大测试吞吐量可达到原来的两倍,加上价格的降低,可将测试成本降低到以前的六分之一。
另外,N5980A 的体积也缩小到原来的六分之一,因而可以节省宝贵的空间,进一步降低测试成本。这使它对低成本、高吞吐量的制造测试应用(比如千兆位收发信机制造)尤其具有吸引力。
阅读关于是德科技制造业用串行 BERT 的最新新闻:是德科技的 3 Gb/s BERT 为光电器件制造应用提供超低测试成本
- 可执行 155 Mb/s 至 3.125 Gb/s 速度的标准测量
- 在低压差分信号或(LVDS)或发射机耦合逻辑(ECL)电平上生成伪随机二进制序列(PRBS)多项式和 K28.5 码型
- 通过 3.5 mm 差分同轴电连接器和/或标准光 SFP 模块插件,灵活地连接到被测器件
- 光电误差注入(一次性注入或者按照选定的比特误码率注入)
- 分析选通比特误码率,显示误码的绝对数量和选通时间的选择性
- 显著简化收发信机测量,通过外置 Windows® XP 电脑(使用 USB 2.0 接口连接)上的单页图形用户界面执行基本测试
- 可以通过其他软件程序,编程控制所有图形用户界面的功能,使得在制造环境中进行自动测试变得轻而易举