这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5230A PNA-L 网络分析仪, 4 端口, 高达 13.5, 20 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 集成的 4 端口均衡测量
  • 103 dB 的动态范围和< 0.004 dB 的迹线噪声
  • 4.5 微秒/点的测量速度,32 个通道,16,001 点
  • 自动端口扩展功能可自动修正夹具内测量的结果
  • 可选第二个内部信号源,用于快速测量放大器互调失真和混频器/转换器变频损耗

描述

为满足您的通用网络分析需求和资金预算而设计。

观看: PNA 系列视频演示

讨论校准、应用、编程相关主题: 网络分析仪论坛

支持: PNA 系列服务和支持

软件升级