这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S97082A 标量混频器/转换器测量

出售方:

典型配置价格 US$ 5,446

典型配置

S97082A Scalar calibrated mixer and converter measurements

  • S97082A-1FP Scalar calibrated mixer and converter measurements, node-locked perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

典型配置价格 US$ 5,446

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

S97082A-1FL Scalar calibrated mixer and converter measurements, node-locked 12 month license
S97082A-1FP Scalar calibrated mixer and converter measurements, node-locked perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • no image available S97007A 自动夹具移除软件 

    S97007A 自动夹具移除软件

    • 可以更简单地从非同轴器件测量结果中去除夹具效应
    • 从 2x 直通或单端口测量结果中提取夹具的 S 参数
    • 在向导程序的逐步引导下表征夹具,并去除测量结果中的夹具效应

  • no image available S97010A 时域分析 

    S97010A 时域分析

    • 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
    • 可以使用选通来去除(例如由测试夹具产生的)多余响应
    • 可以将频域数据变换为时域数据,或将时域数据变换为频域数据

  • no image available S97011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR 

    S97011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR

    • Up to 53 GHz bandwidth with 8.42 psec rise time enables measurement on the latest high-speed serial standards
    • Eye diagram analysis of high-speed digital interconnects
    • Runs on the P50xxA Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer

  • no image available S97552A Multiport Calibration Assistant 

    S97552A Multiport Calibration Assistant

    • Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL). 
    • Perform multiport calibration with a simple procedure
    • Perform operations on a local or remote VNA 

  • no image available S97553A Multiport Calibrated Measurements with Switch Instruments 

    S97553A Multiport Calibrated Measurements with Switch Instruments

    • Provides multiport calibrated measurements using external switch matrix module.
    • P9164A/65A USB 6.5 GHz 2x8 switch and P9164B/65B USB 9 GHz 2x16 switches supported
    • Controls the calibrations and measurements for VNA and Switch matrix

  • no image available S97551A N 端口校准测量 

    S97551A N 端口校准测量

    • 利用多个分析仪扩展测试端口数
    • 完整的 N 端口误差校正
    • 所有 N 端口标配 S 参数测量功能

相关产品和解决方案

  • no image available P9370A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,4.5 GHz 

    P9370A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,4.5 GHz

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9371A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,6.5 GHz 

    P9371A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,6.5 GHz

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9372A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,9 GHz 

    P9372A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,9 GHz

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9373A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,14 GHz 

    P9373A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,14 GHz

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9374A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,20 GHz 

    P9374A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,20 GHz

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9375A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,26.5 GHz 

    P9375A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,26.5 GHz

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI