确保 LTE/LTE-Advanced 器件符合当前苛刻的射频要求
- 通过 3CC 下行链路(450 Mbps)、2CC 上行链路(100 Mbps),实现最高水平的载波聚合(CA)性能测试
- 两个独立的 100 MHz 射频收发信机支持多信元、载波聚合和 4x2 DL MIMO 等特性,可以测试设计在真实场景中的 9/10 类性能
- 通过易于使用的综合衰落功能,降低使用台式仪器进行测试的复杂程度
更可靠地测试射频性能
- 使用经行业验证的 X 系列测量应用软件测试发射机一致性和执行故障诊断
- 通过一个简单的界面验证接收机设计在真实的衰落和 MIMO 场景中的性能
- 使用经验证的无线测试管理器(WTM)自动化软件轻松测试所有的 3GPP 信道配置
- 从早期设计到最终产品均可测试:UXM 支持信令和非信令测试,因此您“只需连接即可轻松进行测试”
通过用于 LTE/LTE-Advanced 射频设计验证的广泛综合能力,获得全新分析视野
E7530A LTE/LTE-Advanced 测试应用软件在 E7515A UXM 无线测试仪上运行,提供您所需要的综合测试功能,能够更可靠地对您的用户设备或芯片组的射频性能进行测试。综合的衰落功能、灵活的接收机测试和可靠的 X 系列发射机测量,使您能够测试射频设计在真实场景中的性能。您可以使用经过验证的无线测试管理器(WTM)软件轻松测试所有的 3GPP 信道配置以及其他配置。使用 E7530A 和 UXM 无线测试仪,您还能够测试最新的射频设计,验证目前的 LTE-Advanced 13 类性能,以及轻松应对未来日益复杂的测试要求。
您对功能测试和射频设计验证感兴趣?请浏览“选件与附件”选项卡上的“相关产品”部分,进一步了解 E7630A LTE/LTE-Advanced 实验室应用软件。