ADS 验证捆绑套件(Core、HB、CE、VTB Engine)可用于:
- MMIC 设计和验证(GaAs、GaN、InP、SiGe)
- 射频和微波电路板设计与验证
- 射频混合信号硅芯片 RFIC 设计和验证
设计人员在采用 IC、MMIC 或射频电路板技术进行无线通信芯片、系统或产品设计时,需要确保产品和系统能够仿真典型的模块技术指标,例如 IP3、NF 和增益。他们还需要根据已公布的无线标准来验证芯片、系统和产品,并利用调制指标(EVM、BER 或 ACPR)评测系统或产品性能。这个过程非常复杂,要求设计人员必须对超出常规知识范围的工具和方法有所了解。设计人员需要一款简单的虚拟“综合测试仪”,它可以应用到设计人员偏好的设计环境。当用户把他们的元器件集成到系统中时,设计人员能够迅速验证设计并记录真实的射频性能,而不必耗费时间学习或使用其它的应用。
ADS 验证捆绑套件(Core、HB、CE、VTB Engine)与 LTE、LTE-A 或 802.11ac 验证测试台(VTB)配合使用,提供 ADS 环境和所需的引擎,可根据无线标准仿真您的设计。
捆绑套件的功能 |
型号 |
名称 |
说明 |
W2200BP |
ADS Core |
这是一款高频设计软件和仿真/合成软件包,可为企业级射频、微波、MMIC 或 RFIC 设计流程提供调谐、优化和统计设计支持。 |
W2300EP |
谐波平衡元件 |
可对多音频源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。 |
W2301EP |
电路包络元件 |
除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。 |
W2381EP |
VTB 引擎元件 |
验证测试台(VTB)引擎可使您仿真预定义、符合标准的测试台,并根据调制指标(EVM、BER 或 ACPR)轻松验证电路性能。 |