这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 电缆,电缆组件和导线
- 用于手持 LCR 表/电容表/多功能校准表的 U5481B IR 至 USB PC 连接线
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
用于手持 LCR 表/电容表/多功能校准表的 U5481B IR 至 USB PC 连接线
轻松从手持 LCR 表或电容表连接到您的 PC,实现更快的数据日志记录
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
轻松从手持 LCR 表或电容表连接到您的 PC,实现更快的数据日志记录
特点
- 最大波特率:19,200 位/秒
- 远程控制并将数据记录到 PC 端
- 工作温度: 0 - 50°C
- 新功能:支持 Windows 8 系统
U5481B 使 U1700 系列手持式电容器或 LCR 测量仪和 U1401A 手持式多功能校准器/测量仪便捷地连接到 PC ,以快速传输数据。
欲了解更多信息,请访问 《LCR 电平表 & 阻抗测量产品附件》
需要帮助或遇到问题?