- 可对 LTE 用户设备进行协议一致性测试。
- 一台双信元 T2010A 仪器可执行超过 80% 的 GCF/PTCRB 协议 LTE 测试项目。
- 两台 T2010A 仪器可执行所有的 3GPP 36.523-1 LTE 协议一致性测试项目。
- 硬件配置与 T4020S LTE RRM 测试仪相同,只支持两种产品之间的软件升级。
- 在同一个硬件平台上支持 LTE FDD、TDD 和多个 RAT。
- 全自动系统和用户设备测试能力使测试系统可以自动运行,无需操作人员干预。
- 易于使用的测试项目管理环境可用于优化测试执行和结果分析。
- 强大的测试项目结果和记录分析工具。
T4110S LTE 协议测试仪是用于对 LTE 用户设备进行 LTE 协议一致性测试的是德科技平台。T4110S 属于 Keysight LTE 产品系列,作为另一种 LTE T4000S 测试平台,是在 T2010A LTE 无线通信测试仪的基础上构建的。
T4110S LTE 协议测试仪是那些希望练习 LTE 3GPP 信令一致性测试项目的测试实验室和 LTE 设备制造商的理想选择。
T4110S 提供了一系列专门设计的工具,用于支持用户执行其一致性测试项目。这些一致性测试工具使用户可以输入多方面的相关信息,包括用户设备(UE)及其主要特性、要执行的测试计划(这些测试计划无需用户操作便可自动执行)定义,以及结果分析和报告。
T4110S 是 GCF 和 PTCRB 认证计划中经过正式认可的测试平台,并且还根据 3GPP TS 36.523-1 标准在所有主要 LTE 频段内进行了验证。
由于它的硬 件平台与是德科技提供的其他 LTE 一致性测试系统相同,所以是 T4010S LTE 射频测试仪和 T4020S LTE RRM 测试仪的完美搭档,可组成独一无二的测试系统,利用尽可能紧凑的体系结构支持最广泛的 LTE 一致性测试项目。
Anite 提供的相关解决方案
Anite 现在已成功融入是德科技。如需了解 Anite 一致性测试工具套件、Anite SAS 互操作性测试、Propsim 信道仿真解决方案、Anite 虚拟路测工具套件和 Anite 开发工具套件的详细信息,请访问无线设备测试仪和无线解决方案网页。