这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4968A 时钟和数据去多路复用器 44 Gb/s

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产] 

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1 [已停产]

    N4876A 28 Gb/s 多路复用器 2:1

  • N4877A N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] 

    N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产]

    • 时钟恢复和去多路复用器数据 1:2
    • 32G 和 16.5G
    • 允许输入很小的信号
       

  • N1070A Optical Clock Data Recovery Solution N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产] 

    N1070A 光时钟数据恢复解决方案 [已停产]

    • 将 N4877A 时钟数据恢复与 N1075A 光传感器/转换器捆绑
    • 提供简单的 86100 DCA 配置,要求提供精密时基和 CDR
    • 14G 多模 + 单模或 32G 单模
       

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光耦合器/转换器 [已停产] 

    N1075A 光耦合器/转换器 [已停产]

    适用于单模和多模收发信机表征和调试的光耦合器/转换器

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产] 

    N4903B 高性能串行 BERT 具有高达 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 的传输速率和完整的抖动容限测试能力 [已停产]

    J-BERT N4903B 高性能串行 BERT。这款唯一可完成全面抖动容限测试的测试仪――现在可用于下一代正向(forwarded)时钟设计和嵌入式时钟设计,例如 QPI、、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、光纤通道、10GbE

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 

    81150A 脉冲函数任意噪声发生器

    无论需要何种信号,您只需生成理想的或最差的信号,即可精确快速地对设备进行分析。