Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
垂直噪声分离为不同的组成部分:
估计特定比特误码率下的总体干扰(TI)
高电平(1)和低电平(0)的累加平均
所有测量数量的表格结果
以下各项参数的图形结果:
UI 中的位置可设置,进行垂直分析
示波器噪声补偿,可选择:
任意或周期数据码型
设置向导可帮助进行稳定的设置好
适用于 Keysight Infiniium 90000A、90000X 和 90000Q 系列示波器的噪声分离软件可在垂直(电压)域中对高速数字接口进行统计分析。它是对 EZJit+ 抖动分离软件(N5400)多年以来所提供的精确水平(时间)分析的有力补充。现在,实施示波器首次可以同时对两个域进行统计分析,而且测量结果的精度毫不逊色。