产品特点
- 微带线、带状线、鳍线和共面波导模型
- 包括 Model Composer,这是一种独特且获得技术创新的 EM 建模方法,可在确保电路仿真速度的同时提供 EM 准确性和通用性。模型类型包括标准的互连元器件,如定制基板上的开路、短柱、弯头、交叉和 T 型接头
- 可以创建用户定义的线性模型和输出方程,从而增强设计灵活性
- 考虑到温度影响的广义噪声分析
- 对每个节点的直流解决方案进行反标注,直接在原理图上标注,无需重新仿真
- 先进的电路优化,包括可编程和扫描优化,以充分发挥电路性能
- 通过蒙特卡洛分析在生产之前预测制造良率
- 强大的数据显示命令允许创建许多实用的统计图和直方图
- 符号定义器件(SDD)和频率定义器件(FDD)模型可以仿真非线性器件和高电平电路模块(如混频器和放大器)的大小信号特性,无需编写 C 代码
- 计算负载共享设施(LSF)的平台支持以下选项:
- 找到最快的可用服务器并运行
- 运行同时仿真
- 分布式处理――对于无需事先运行结果的扫描而言效率最高
- 变量方程(VAREQN)变量能够在测量方程(MEASEQN)和优化/良率/DOE(实验设计)控制器中用作参考
- 测量方程可以访问所有现有数据集的内容。此功能在优化和良率分析中非常有用,其中的目标/技术指标直接引用现有数据。数据可以由之前的仿真生成,或是由外部源生成,例如其他仿真器或仪器。包含微波晶体管库、射频晶体管库、高频二极管库、模拟部件库、射频无源 SMT 库、村田 SMT 库和射频系统库
- 先进的统计设计能力有助于优化性能和生产良率。其特性包括灵敏度分析输出的自动归一化,以及在优化运行完成后可选择运行最终分析
线性仿真器组件是一个频域电路仿真器,可以对线性条件下运行的各种射频和微波电路进行分析。
放大器、无源电路(例如滤波器、阻抗匹配网络)、振荡器小信号环路增益和非线性器件会在直流工作点接受评测,并通过小信号激励驱动。
是德科技的线性仿真器包括一系列元器件模型库和先进的收敛、模型生成和优化技术,有助于加速设计过程。
线性频域电路仿真器可用于分析和优化在线性条件下工作的射频和微波电路(例如放大器、振荡器、耦合器、滤波器和匹配网络)。
该技术可用于设计无线、射频、微波、监控、雷达和其他通信应用中采用的无源和小信号有源电路。
创建电路原理图后,您可以通过线性仿真器自动检查拓扑结构中是否存在未连接的引脚和电线。仿真器随后会执行所有必要的线性测量,例如 S、Z、Y 和 H 参数,电路阻抗和导纳、反射系数和 VSWR,增益、损耗、噪声、单边增益、噪声系数、输入/输出噪声温度、群时延、稳定系数、稳定性衡量和噪声增益稳定度圆环。此外,仿真器还可以执行扫描参数分析,例如当元器件参数值变化时的噪声系数。