Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 源表模块
- 源表模块 (SMU),N6700 电源系统
- N6783A 2 象限直流电源模块
您希望搜索哪方面的内容?
N6783A 2 象限直流电源模块
N6783A 2 象限直流电源模块
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Keysight N6783A 包含两个选件。 N6783A-BAT 电池充电/放电模块是一款基础型 2 象限模块,专供电池供电(移动)设备的设计人员使用。 N6783A-MFG 移动通信直流电源模块是一款基础型 2 象限模块,专门用于在制造环境或自动测试环境中测试电池供电(移动)设备。
特点
Keysight N6783A-BAT 电池充电/放电模块是一款基础型 2 象限模块,专供电池供电(移动)设备的设计人员使用。 在移动设备的研发过程中,工程师需要对最终设计中使用的电池进行适当的验证,尤其是那些要求电池安装完毕后能够持久供电的设计。 电池验证需要工程师在对电池进行充放电的同时测量电压和电流,从而确保电池符合技术指标要求并且能够在设备中按预期运行。 N6783A-BAT 的 2 象限工作能力使其可用作给电池充电的电源,也可用作给电池放电的电子负载。 其内置的数字化测量系统可以实现短期和长期的准确测量。
N6783A-BAT 还可用于调理电池,使工程师能够测试安装在移动设备中的电池。他们可以将电池充电或放电至特定程度,以便了解设备在特定条件下的功耗特性。 研发工程师由此可以掌握其设计在不同充电程度下的实际工作特性。
额定输出
• 电压:8 V
• 电流:-2 A 至 +3 A
• 功率:24 W
编程准确度(23 ºC ± 5 ºC)
• 电压:0.1% + 10 mV
• 正电流:0.1% + 1.8 mA
• -2 A 负电流:0.2% + 1.8 mA
测量准确度(23 ºC ± 5 ºC)
• 电压:0.05% + 5 mV
• 大电流量程:0.1% + 600 µA
• 小电流量程(≤ 150 mA):0.1% + 75 µA
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?