欧盟客户通知:本产品由于缺少欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 合规性证明,是德科技不再销售。在其全球支持期限内,是德科技将继续提供服务和支持。
- 有明亮 LCD 背光的双显示
- 是一款方便的综合工具,既可以用作信号源也可以作为测量工具
双极性电压和电流,方波信号,具有自动 SCAN 和 RAMP 输出模式
- 测量直流、交流、交流+直流、电阻、温度、频率、脉宽、占空比;检查二极管和连续性
- 3 年的保修期,为产品质量和可靠性提供强大的保障。
- 4-20 mA 和 0-20 mA 百分比标度读数
- 50,000 计数真有效值(true-RMS)数字万用表
- 内置电池充电功能
U1401B 手持式多功能校准器/万用表将于 2017 年 12 月 1 日停产。下单截止日期为 2017 年 11 月 30 日。是德科技始终致力于打造业界一流的客户支持服务,将继续对这些产品提供标准 5 年保修。
Keysight U1401B 手持式多功能校准器/万用表是二合一工具,可在测量的同时进行校准。现在,无论是针对验证和故障诊断过程还是针对服务和维护进行校准,您都可以轻装上阵了。U1401B 有坚固的便携箱做保护,您尽可以放心地携带它去工作。U1401B 经过严格的质量标准检验,它重量轻、方便携带,您尽可以放心使用它来轻松地进行测试。
此外,每台 U1401B 还配有充电式电池组、电源适配器和电线、校准器/万用表测试引线套件、mA 仿真测试引线和校准证书——囊括了您所需要的一切工具。
U1401B 具备同 U1401A 一样出色的性能和可靠性,但采用的是明亮的橙色机身。这种鲜艳的颜色具有最大的视觉冲击性,代表着是德科技对每一部手持式仪器都具有出色安全性能的承诺。
点击查看哪一款手持式仪器最适合您。