主要优势
- 高速工作
- 工作波长范围是 1260nm – 1640nm
- 板上数据校准
- 模拟数据输出端口
应用
- 测量
- 偏振态(SOP)
- 斯托克斯参数
- 偏振度(DOP)
- 快速分析回路信号的 SOP/DOP
- PM 光纤消光比分析
Keysight N7781B 是一款外形紧凑的高速偏振分析仪,具有全面分析光信号偏振属性的功能, 这包括偏振态(SOP)的庞加莱球(斯托克斯参数)表示。
板上算法和板上校准数据共同确保宽波长范围内的高精度操作。
凭借其实时测量能力(1 MSa/s),该仪器适用于受扰和波动信号分析,以及要求实时反馈偏振信息的控制应用。
提供模拟数据输出端口以支持自动制造测试系统中的控制环路。