- 偏振相关性:<±0.015 dB
- 功率不确定度:±3%
- 功率范围:+10 至 -80 dBm
- 波长范围:800 nm 至 1650 nm
- 双路 InGaAs 探测器的噪声和波长相关性都很低
Keysight 81635A 双路光功率传感器非常适合用于对光纤器件进行准确的功率测量。 这款模块化双路传感器适合用于各种 Keysight 816x 光波主机,既可以单独使用,也可以多个组合在一起并行测量多通道器件。 使用是德科技灵活的连接器适配器或裸光纤适配器,可以轻松连接输出光纤。
这个模块可运行多种测量应用程序,例如数据记录、稳定度测试、记录不同时间的最小值和最大值。 与可调激光源模块的触发同步能力使您可以执行功能强大的光谱测量――分辨率更高、偏振相关性更好,能够实现经济高效和节省时间的多通道扩展。 这个模块可记录多达 20,000 个样本,平均时间最短达到 100 µs。
功能特性:
采用了全面的采样和触发概念(硬件触发线、过滤、事件触发、硬件计时器、模拟输出),可以轻松集成到各种控制方案中。
这个模块适用于所有通信波段,可接受纤芯尺寸最大 62.5 µm 的标准单模和多模光纤。