Keysight 8720ES矢量网络分析仪可进行全面的射频和微波元件评测。Keysight 8720ES包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的S-参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度和相位测量。内部矢量精度增强技术包括全二端口、适配器移除和可选的TRL校准。
Keysight 8720E系列包括3种T/R和3种S-参数网络分析仪,覆盖范围为13.5GHz、20GHz和40GHz。
PC连通性软件
Intuilink是适用于Keysight许多先进系列仪器的免费PC连通性软件,可为您提供从PC应用软件至仪器的直接访问,以进行仪器设置和测量。有了Intuilink,您就可把较少的时间用于处理仪器数据,而把更多时间用于利用和分析数据。您可用Intuilink的PC应用工具条,容易地把测量数据和图像送入熟悉的PC应用程序,如Microsoft Office Excel 和 Word,而只需很少的程序,甚至无需编程。ActiveX控制特性使您能从PC控制仪器,它为测试系统提供内置的例程,以实现流程式重复任务或复杂任务的自动化。仪器和关键PC应用程序间的集成从未如此紧密。
请访问Intuilink 产品页: https://www.keysight.com/find/IntuiLink
- 50MHz至20GHz
- 100 dB 的动态范围
- 优异的测量精度
- 2个测量通道
- 4个显示通道
- 频率和功率扫描
- 快扫描和数据传输速度
- 通过/失败测试,强大的标记功能
- 电校准(ECal)
- 内部使用测试序列的自动化
- 可选时域、高功率测试装置、四个采样器和TRL校准、直接采样器访问、频率偏置模式
请了解新一代是德网络分析仪产品。