这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 开关
- 87106A多埠同轴开关,直流至4 GHz,SP6T
87106A 多端口同轴开关,直流至 4 GHz,SP6T
改善插入损耗可重复性和隔离度,这是实现高性能测试系统的必要条件
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
类型
- SP6T 配置
- 磁保持
- 端接端口
优秀的射频重复性和长寿命
- 使用寿命支持 1000 万次循环
- 保证 0.03 dB 的重复性下,支持高达 500 万次循环
出色的射频性能
- 优秀的的隔离性,在 26.5 GHz 下 > 90 dB(典型值)
特性
- 光电指示器和中断
- TTL/5V CMOS 兼容(可选)
Keysight 87106A 多端口开关提高了插入损耗的可重复性和隔离性,这是更高性能测试系统所必需的。 该开关的可重复性和可靠性对于 ATS 测试准确度至关重要,通过减少校准周期次数和增加测试系统正常运行时间降低了拥有成本。 Keysight 87106A 端接多端口开关提供了自动化测试和测量、信号监测和路由应用所需的长寿命和可靠性。 Keysight 缜密的设计与严格的制造规范使高度可重复性的开关能力成为可能。 低插入损耗可重复性减少了测量途径中的随机误差来源,提高了测量准确度。
注:除另有规定外,选件 024 和 161 是默认选件。
想要深入了解87106A?
87106A多埠同轴开关(直流至4 GHz,SP6T)的特色资源
需要帮助或遇到问题?