- 出色的驻波比可降低失配的不确定性
- 精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)
- 兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计
- 准确的平均功率测量范围从0至+44 dBm
- 频率范围:10 MHz至18 GHz
- 热偶功率传感元件
本产品已于 2009 年 6 月 9 日停产,其下单截止日期为 2009 年 9 月 1日。寻找其替代产品请点击上面的替代产品链接。
- 最佳SWR用于降低失配误差
- 准确校准和跟踪美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的能力
- 与EPM 、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI,中断的70100A以及 43X 功率计兼容
- 准确的平均功率测量范围超过 0到+44 dBm
- 频率范围从10 MHz至18 GHz
- 热偶功率传感元件
查阅 技术资料
请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。