Keysight 1672G以极具吸引力的价格提供了优异的台式逻辑分析仪性能。
- 68通道便携式逻辑分析仪
- 500 MHz定时速度
- 150 MHz状态速度
- 存储器:64 K标准存储器、256 K或2 M可选存储器
- 可选2通道示波器或32通道码型发生器
通过深内存选项,用户可以捕获更多的数据,而不必设置复杂的触发。集成示波器选项可以同时查看模拟信号和数字信号。内置码型发生器选项可以模拟被测设备,同时使用逻辑分析仪捕获响应。
- 68通道逻辑分析系统
- 优异的性能:150 MHz状态速率, 500 MHz定时速率, 64K标准采集内存, 使用选项001时256K内存, 使用选项002时2M内存
- 选项003示波器: 2通道, 500 MHz, 2 GSa/s, 32K内存
- 选项004码型发生器: 32通道, 100M矢量/秒, 256K矢量深度
- 2 GB硬驱和1.44 MB DOS软驱
- VGA分辨率的彩色平板显示器,帮助用户迅速找到信息
- 可以选择鼠标操作或前面板操作,使用简便设计良好的用户界面
- 支持可选的PC式键盘
- 支持ASCII数据和PCX/TIFF/EPS等屏幕快照文件格式
- Centronics打印机端口, GPIB和RS-232编程能力
- 通过X-Windows实现局域网远程操作,通过FTP/NFS实现数据传送
- 23种预先定义的触发功能,支持图形表示和普通语言描述,简便地设置强大的测量功能
请了解新一代是德逻辑分析仪产品。