Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
42841A 是一款偏置电流源,可与 E4980A、4284A 或 4285A 搭配使用。 已配置的测量系统能够在 20 Hz 至 2 MHz 频率范围内(使用 E4980A)执行高达 40 A 的直流偏置电流测量,或在 75 kHz 至 30 MHz 频率范围内执行高达 10 A 的电流测量。