这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

AXIe 机箱和控制器

AXIe 是一种针对高性能模块化仪器的全新开放标准,结合了其他模块化制式的最佳特性,包括 VXIbus、LXI 和 PXI。是德已设计出最新的 AXIe 可扩展机箱。结合控制器选件,新型 AXIe 机箱将会构成高性能 AXIe 测试系统的基础。

Keysight AXIe 机箱

是德 2 插槽和 5 插槽机箱采用 AXIe 制式,包含一个嵌入式 AXIe 系统模块(不占用模块插槽)。

  • M9502A 2 插槽 AXIe 机箱:该新机箱主要是针对可转移性应用而设计,仅占用 2U 的机架空间。
  • M9505A 5 插槽 AXIe 机箱:该机箱可为 AXIe 模块提供更大容量,也可用于工作台或机架中,仅占用 4U 的机架空间。

是德嵌入式控制器和电缆 I/O 解决方案

是德提供出色的灵活性和性能,同时支持您在控制器选件之间进行选择。需要紧凑型解决方案或者想要直接连接到 AXIe 背板时,请选择嵌入式控制器。将最新的计算机硬件连接到机箱时,请选择 x8 PCIe 电缆接口。如果需要连接笔记本电脑,请选择 ExpressCard 接口。

  • M9502A AXIe 2 插槽机箱 M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9505A AXIe 5 插槽机箱 M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9048A PCIe 台式适配器 M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。

  • M9514A AXIe 14 插槽机箱 M9514A AXIe 14 插槽机箱 

    M9514A AXIe 14 插槽机箱

    M9514A 14 插槽 AXIe 机箱

    • 1 个 AXIe 系统插槽
    • 13 个 AXIe 仪器插槽
    • 62 对 AXIe 本地总线
       

  • M9521A AXIe System Module M9521A AXIe System Module 

    M9521A AXIe System Module

    • One-slot AXIe module
    • Provides AXIe system functions
    • PCIe and LAN Interfaces for external controllers

  • M9537A AXIe 高性能嵌入式控制器:2.8 GHz 四核处理器,8 GB M9537A AXIe 高性能嵌入式控制器:2.8 GHz 四核处理器,8 GB 

    M9537A AXIe 高性能嵌入式控制器:2.8 GHz 四核处理器,8 GB

    • 单槽 AXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHz 四核处理器,64 位 Windows 7 操作系统
    • 240 GB 硬盘,8/16 GB DDR4 内存
    • 连接至 AXIe 背板的 x16,Gen 3 PCIe 链路,最大数据带宽高达 16 GB/s
    • USB 3.0、USB 2.0、LAN、4K DisplayPort、GP-IB、Gen 3 PCIe IPASS