这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
USB 产品
灵活、小巧的测试仪器,包括示波器、函数发生器、源表模块、开关矩阵和数据采集系统。
轻松安排和整理测试系统
是德科技提供了各式各样的 USB 仪器和模块,可以满足众多应用的要求。 如果您需要体积紧凑,而应用软件和测量准确度与同档次台式仪器相比毫不逊色的解决方案,请选择是德科技精简系列。 如果需要在一般应用中使用,请选择 Keysight USB 模块化产品。
是德科技精简系列
使用新型是德科技精简系列仪器,可以在上市时间、工作效率、预算和工作台空间等方面达到良好平衡。 这些仪器采用了与我们值得信赖的台式仪器相同的技术,让您可以充满信心地进行高质量测量。 您可以在所有平台(USB、台式和模块化)上充分利用准确且可重复的测量,以及自动化编码功能,获得一致、直观的用户体验,充满自信地推进产品开发。 这些新仪器能够即插即用地与计算机连接,而且外形紧凑,非常适合在实验室和其他测试设施之间共享使用。
- 紧凑外形,性能毫不逊色
- 高性能 USB 3.0 接口
- 代码与是德科技台式仪器完全兼容
Keysight USB 模块化仪器
是德科技的 USB 模块化产品可以单独使用,也可作为模块化单元插入到兼容机箱中进行同步测量。 这些模块可与笔记本电脑通过 USB 接口连接并配合执行基本测量。 Keysight BenchVue 软件为每种模块化产品提供了单独的窗口, 使您能够通过易于使用的软件前面板界面,快速配置测量并采集结果,对测量数据进行灵活分析。
- 紧凑便携的模块
- 简单的 USB 设置
- 易于使用的软件
- 灵活的通道扩展
- 可同步执行多项测量
- 采用 BenchVue
需要帮助或遇到问题?