这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
要想对半导体器件进行精确的 DC/CV(和射频)统计建模,需要收集在多个温度下测量不同晶圆所获得的大量数据。是德科技推荐您使用 IC-CAP WaferPro,它作为一键式 DC/CV 和射频自动化表征解决方案,可以帮助建模和器件工程师更高效地进行各种温度下的晶圆上测量。这款创新的解决方案以 IC-CAP 建模软件为基础,可以高效地控制 DC/CV 分析仪、网络分析仪、探头、开关矩阵、温度卡盘以及是德科技功能强大的 407x 和 408x 系列参数测试仪。
了解更多信息,请参见:
- W8510EP IC-CAP WaferPro。另外还提供包括必要 IC-CAP 产品的 WaferPro 软件套件(W8511BP)。
- WaferPro 白皮书:IC-CAP WaferPro:在 IC-CAP 中进行自动 DC/CV 和射频测量的全新软件环境
- 应用指南:利用 IC-CAP 进行自动测量
关于 IC-CAP 器件建模软件的更多信息,请访问 IC-CAP 器件建模软件。
Featured Resources for 晶圆上测量
Want help or have questions?