额定输出
编程精度(25°C ±5°C)
- 电压:50 mV
- +电流:0.05% + 0.5 mA
纹波和噪声(20 Hz至20 MHz,具有非接地输出或具有终端接地)
- 正常模式电压rms:0.5 mV
- 正常模式电压峰峰值:3 mV
- 快速模式电压rms/峰峰值:2 mV/25 mV
- 电流rms:2 mA
负载和线路调节率
- 负载电压:5 mV
- 负载电流:1 mA
- 线路电压:1 mV
- 线路电流:0.25 mA
是德高性能直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。Keysight 6631B-6634B 80-100 W GPIB单路输出电源可提供快速、低噪声的输出。它带有可编程有源向下编程器(用于降低全额定电流)、双量程(用于进行精密低电流测量)以及可选隔离和极性翻转继电器。Keysight 6634B 100W GPIB单路输出电源是面向自动应用的通用中档解决方案。它兼具台式电源和系统电源的特性,专为满足苛刻的设计和测试要求而设计,可以显著缩短开发时间。
了解新一代是德直流电源。