功能特性:
- 根据 JEDEC 规范进行的时钟抖动、电气和计时测量一致性测试
- 全面的分析功能,即使在您不在场的情况下也可以自动执行复杂测量
- JEDEC 测试与测量,并提供导航功能,可以改善 DDR 调试
- 读和写数据统计分析,支持裕量测试
- 数据分析功能,包括将数据导入到数据仓库服务器,并汇总查看测试结果
支持的标准:
- JESD79-4A DDR4 SDRAM 规范
- JESD209-4 LPDDR4 规范
要求:
- Infiniium 90000A、V 系列、90000 X、Z 系列或已停产的 90000 Q 系列示波器
- N6462A DDR4 和 LPDDR4 测试应用软件(或 N5435A-087 服务器许可证)和推荐的 N6462A-3FP DDR4 调试工具和 N6462A-4FP LPDDR4 调试工具
- E2688A 高速 SDA(适合新型 9000/90000/90000X 系列示波器的选件 003 或 N5435A-003 应用服务器许可证选件)和 N5400A EZJIT Plus 抖动分析软件及推荐的 N5414B InfiniiScan 事件识别软件(适合新型 Infiniium 90000/90000X 系列示波器的选件 009 或 N5435A-004 应用服务器许可证选件)
- N2114/5A DDR4 BGA 内插器
可扩展性:
使用 Keysight N6462A DDR4 相容性測試應用軟體,以便快速簡單地對 DDR4 設計進行測試、除錯以及特性分析。此軟體工具每次執行測試時,可自動配置示波器並在測試結束時產生內容詳盡的 HTML 報告。除了比較測試結果與標準測試極限值外,此應用程式還可進行邊限分析,以顯示元件是否通過測試,或是距離合格標準的程度。最重要的是,它可自動對 DDR4 信號,進行複雜而詳盡的分析,您無需手動進行量測,可節省使用者的時間與精力。