在衰落信号上叠加校准AWGN
选择N5115A Baseband Studio for fading的选件168,提供在衰落信号上叠加校准AWGN的能力。AWGN以数字方式叠加至衰落信号,因而能设置高度精确的信噪比。Baseband Studio for fading把设置AWGN这一非常复杂的任务简化成在用户界面中简单地调整C/N 或Eb/No。独特的 AWGN特性使您能在保持其它量中的一个量为常数时设置载波功率,噪声功率,C/N,Eb/No,以及载波+噪声功率。精确和容易配置AWGN的能力也简化了接收器测试。
典型应用
推荐使用选件 168,在有AWGN存在时产生衰落信号。常见的应用包括仿真接收器灵敏度测试的强噪声信道环境。对于发送或接收分集测试这类应用,可把无关联噪声叠加至双信道配置。
注意:双信道配置要求每一信道所需的共两个选件,以及2块N5101A Baseband Studio PCI卡。
如何升级
如果您现在已有N5115A Baseband Studio for fading,即可通过购买N5115AK-168升级到包括选件161。
- 高精度AWGN
- 在软件中容易地设置C/N 或 Eb/No
- AWGN带宽高达17MHz或30 MHz