注:U1211A 将于 2023 年 8 月 1 日停产。 此外,U1212A 和 U1213A 将于 2024 年 6 月 1 日停产。
- 安全地测量高达 1000 A 的大电流
- 大钳口可张开 2 英寸或 52 mm,轻松抓住粗电缆
- 提供声光导通报警,不会错过任何蜂鸣声
- 得到是德科技远程链路解决方案的支持(能够通过蓝牙® 连接记录无线数据)
- CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 过压保护
附件包括:
- 标配 3 年保修(对无序列号的附件提供 90 天保修)
- 测试导线套件
- 便携包
- 快速入门指南
- 电池
- 校准证书