SIPro 的主要优势包括:
- 出色的分析速度和精度 ― 与速度很快但精度受到限制的混合型电路电磁分析工具不同,SIPro 建立在纯粹的电磁技术之上,提供接近业界标准三维电磁求解程序的分析精度。SIPro 中的电磁技术针对信号完整性(SI)应用进行了专门调试,分析速度和效率远远超过通用的电磁分析工具。
- 易用性设计 ― SIPro 采用与先进设计系统(ADS)一样的通用图形用户界面(GUI),并且该界面针对 SI 分析进行了专门设计。使用网络驱动的使用模式,快速和简单地导航和设置对复杂 PCB 的电磁仿真。借助 SIPro 中的大容量求解程序,您再也不用像使用通用电磁分析工具那样,花费好几个小时手动简化设计,例如 cookie 剪切(cookie-cutting)、删除层和网络。另外,设置电磁端口和求解程序的自动化程度也远高于通用电磁分析工具。
- 紧密结合的工作流程 ― 应用一个同时支持 SI 和 PI 分析的通用环境,您可以在不同分析类型之间轻松复制设置。由此获得的电磁模型可以无缝传送回原理图,使用瞬态仿真器和通道仿真器进行进一步仿真。该流程可以避免在不同点工具之间进行切换,从而节省了宝贵的设计时间。
W2360ET 是用于 W2360EP SIPro 信号完整性电磁分析元件的限时许可证选件。
如欲了解 W2360EP 的更多信息,请点击上面的选件和附件选项卡以查看“相关软件产品”。
了解 ADS 仿真元件的更多信息。