- 支持 USB-PD CC 4b/5b BMC 编码协议
- 分析功率输出合同、多点通信和功率/数据/Vconn 交换
- 在屏幕上进行串行解码,与串行波形保持同步
- 4b、5b 或标签显示格式
- 列表窗口视图——通过自动点击(automatic click)、缩放和按列排序来显示数据传输信息
- 使用导航控制键进行串行数据包搜索
- 根据搜索到的命令组、控制封包、数据包和误码进行软件触发
Keysight N8837A 用于 USB 功率输出的 USB-PD 协议触发与解码软件能够快速、轻松地调试 C 型配置通道(CC)BMC 编码的 300 KHz 信号。它为是德科技的信号完整性测试工具提供了协议级调试信息 — Infiniium S 系列、V 系列和 Z 系列示波器。借助新的增强串行分析功能,N8837A 不仅提供数据解码,还提供列表窗口视图、软件搜索和搜索触发。