这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
外形紧凑。 功能毫不逊色。
利用新型是德科技精简系列仪器,在上市时间、生产效率、预算和工作台空间等方面实现良好平衡。 准确和可重复的测量、自动代码编程功能,以及一致和直观的用户体验,这些优势让您能够充满自信地完成产品开发生命周期每个阶段的工作。 结合全方位的是德科技服务(包括校准、教育和咨询),这些仪器可以增强您的解决方案,帮助您加快技术应用、降低成本。
是德科技精简系列由紧凑型、无面板的 USB 仪器组成。 新系列拥有可与同档台式仪器相媲美的应用软件和精度,是非常优异的紧凑型 USB 选件。 它便于携带、易于使用,并且在性能上毫不逊色。
更快洞察本质,做出正确行动――不用付出更多的时间、预算或工作台空间。
特色资源
需要帮助或遇到问题?