縮短產品上市時間,同時將重新設計的風險降至最低。透過高效能的模擬工具,管理日益增加的設計複雜度並控制高昂的原型設計成本。
設定複雜的訊號,具備所需的速度、頻寬、精準度和彈性,以因應下一代 AI 資料中心部署的挑戰。
加速產生用於發射器和接收器的 PCIe 演算法模型介面。
透過自動化發射器相符性測試和深入的設計驗證,加速產品上市時程,確保您的硬體完全符合 PCI-SIG 標準。
透過自動化接收器一致性測試和深入的設計驗證,加速產品上市時間,確保您的硬體完全符合 PCI-SIG 標準。
透過深入的通訊協定觀點、更快的根本原因分析,以及在開發各個階段的十足信心,加速高達 PCIe 7.0 和 CXL 2.1 的 PCIe 與 CXL 設計驗證和偵錯。
PCIe 6.0 導入了 PAM4 訊號傳輸和基於 FLIT(流量控制單元)的編碼,為發射器分析、接收器校準、等化和協定除錯帶來了新的挑戰。
PCIe 7.0 再次將傳輸量倍增至 128 GT/s,支援新一代 AI 加速器、資料中心基礎設施和高效能運算系統。驗證有助於確保在這些極速下的互通性和系統可靠性。
透過使用來自單一供應商環境的完整測試工作流程,涵蓋模擬、特性分析、協定分析、一致性測試和接收器驗證。
CXL 是一種開放式互連技術,基於 PCIe 實體層建構,可實現 CPU、加速器、記憶體裝置、GPU 和其他系統元件之間的一致性通訊。
CXL 使用與 PCIe 相同的實體連接器和電氣介面。在連結初始化期間,裝置可以協商是以 PCIe 模式還是 CXL 模式運作。
儘管 CXL 共用 PCIe 實體層,但它引入了新的協定、同調機制、記憶體語義和架構,需要專門的驗證和除錯功能。
主要挑戰包括:
記憶體池化允許多個主機或加速器動態共享記憶體資源,從而提高人工智慧和雲端資料中心環境中的利用率和擴充性。
CXL 實現了記憶體擴充、記憶體共享和解構式架構,有助於解決日益增長的記憶體和頻寬需求,以滿足人工智慧訓練和推論工作負載。
尋找:
是的。Keysight 提供整合式協定分析儀、激勵器、軟體和實體層測試解決方案,協助工程師在整個開發生命週期中驗證 PCIe 和 CXL 設計。