再設計のリスクを最小限に抑えながら、市場投入までの時間を短縮します。効率的な高性能シミュレーションツールにより、増大する設計の複雑さを管理し、高いプロトタイピングコストを抑制します。
次世代AIデータセンターの導入が抱える課題に対応するため、速度、帯域幅、精度、柔軟性を備えた複雑な信号を設定します。
トランスミッターおよびレシーバー用のPCIeアルゴリズムモデリングインターフェースの生成を加速
自動化されたトランスミッタ・コンプライアンス・テストと詳細な設計検証により、市場投入までの時間を短縮し、ハードウェアがPCI-SIG規格に完全に準拠していることを保証します。
自動化されたレシーバ・コンプライアンス・テストと詳細な設計検証により、市場投入までの時間を短縮し、ハードウェアがPCI-SIG規格に完全に準拠していることを保証します。
PCIe 7.0およびCXL 2.1までのPCIeおよびCXLの設計検証とデバッグを加速します。深いプロトコルインサイト、より高速な根本原因解析により、開発のあらゆる段階で確実性をもたらします。
PCIe 6.0では、PAM4シグナリングとFLITベース(フロー制御ユニット)エンコーディングが導入され、トランスミッター解析、レシーバー校正、イコライゼーション、プロトコル・デバッグに新たな課題が生じています。
PCIe 7.0は、スループットを再び倍増させ128 GT/sに達し、次世代のAIアクセラレータ、データセンター・インフラストラクチャ、高性能コンピューティング・システムをサポートします。検証は、これらの極限の速度での相互運用性とシステム信頼性を確保するのに役立ちます。
単一ベンダー環境から提供される、シミュレーション、特性評価、プロトコル解析、コンプライアンス・テスト、レシーバー検証にわたる完全なテスト・ワークフローを使用することで。
CXLは、PCIe物理層上に構築されたオープンなインターコネクト技術であり、CPU、アクセラレータ、メモリデバイス、GPU、およびその他のシステムコンポーネント間のコヒーレントな通信を可能にします。
CXLは、PCIeと同じ物理コネクタと電気インターフェースを使用します。リンク初期化中に、デバイスはPCIeモードまたはCXLモードのいずれで動作するかをネゴシエートできます。
CXLはPCIe物理層を共有していますが、新しいプロトコル、コヒーレンシメカニズム、メモリセマンティクス、およびファブリックアーキテクチャを導入しており、これらには特殊な検証およびデバッグ機能が必要です。
主な課題は次のとおりです。
メモリプーリングにより、複数のホストまたはアクセラレータがメモリリソースを動的に共有できるようになり、AIおよびクラウドデータセンター環境における利用率とスケーラビリティが向上します。
CXLは、メモリ拡張、メモリ共有、およびディスアグリゲートアーキテクチャを可能にし、AIトレーニングおよび推論ワークロードに対する増大するメモリおよび帯域幅の要求に対応するのに役立ちます。
次の点に注目してください。
はい。キーサイトは、統合されたプロトコルアナライザ、エクササイザ、ソフトウェア、および物理層テストソリューションを提供し、開発ライフサイクル全体を通じてエンジニアがPCIeおよびCXL設計を検証するのに役立ちます。
何をお探しですか?