這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- Delta-L 2 線式 PCB 每英吋插入損耗萃取
- 通道損耗補償,可提高 TDR 波形準確度
- 為最新的向量網路分析儀提供硬體支援
全新的實體層測試系統(PLTS)2023 版軟體,是對高速互連配件(例如纜線、背板、PCB 和連接器)進行信號完整性量測和高速互連資料後處理的業界標準解決方案。 PLTS 具備強大功能,讓全球許多信號完整性實驗室在研發原型測試階段都受益匪淺。 PLTS 2023 版軟體現已轉移至高效能 64 位元應用軟體,以充分發揮高埠數 S 參數量測功能的優勢。 當今的 800G 網路基礎設施需要多埠通道分析,以減輕可能導致位元誤差的串擾問題。而全新的 64 位元 PLTS 應用軟體則提供容量更大的記憶體,以便儲存大量的 16 埠和 32 埠 S 參數量測資料檔案。
N19301B Base 分析軟體可與其他應用軟體相結合,以建構完整的信號完整性量測解決方案:
免費試用
N19301B PLTS 進階校驗
- N19301B 實體層測試系統(PLTS)2023 版軟體是功能強大的信號完整性測試工具,可協助高速數位系統設計者快速完成設計工作。

您對 N19301B 感興趣嗎?
擴充 PLTS Base 分析軟體功能
N19301B PLTS Base 分析軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助