產品特性

輕鬆進行測試、除錯和特性分析
 
Keysight N5991PB5A 接收器測試自動化軟體可大幅提高測試儀器的量測速率,讓您能透過直覺的操作介面,輕鬆測試並分析 PCI Express 5.0 ASIC 的特性。 此軟體可自動執行壓力信號校驗和接收器測試程序,以提供一致且可重複的結果,進而消除人力作業的變數。 之後,此軟體可產生測試報告,您可將其匯出為 HTML 或 Microsoft™ Excel 檔,以便進行進一步的資料分析。
  • 透過引導式設定,協助您完成自動接收器壓力信號校驗和相符性測試程序。
  • 單鍵相符性測試功能,可大幅簡化測試流程
  • 專家模式支援相符性測試與分析以外的功能
  • 產生 HTML 和/或 Microsoft Excel 報告,以便執行後續處理
藉由取得 N5991P PCI Express 接收器測試自動化系列軟體的額外測試授權,您可將測試範圍擴展到其他 PCI Express 規格修訂版,或 CEM、U.2 和 M.2 等形式元件,以及其他 PCI Express 規格修訂版。
 
是德科技合作夥伴 BitifEye 是高速數位測試自動化市場的領導者,提供與是德科技儀器產品系列相輔相成的整合式解決方案。 如需更多關於 BitifEye 軟硬體產品與服務的資訊,請瀏覽 www.bitifeye.com。

免費試用

向我們的合作夥伴 BitifEye 索取 30 天的試用授權。

您對 N5991PB5A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助