通用序列匯流排 (USB) 是由 USB 實作論壇 (USB-IF) 開發的業界標準,定義了電腦與週邊設備之間的標準介面。USB Type-C (USB-C) 連接器是 USB 標準的最新發展,它是一種薄型、高資料傳輸速率且不分方向的連接器。USB-C 連接器在電源和資料傳輸方面具有顯著優勢。它包括三種主要的高速資料介面技術:USB4 Version 2.0、USB4、Thunderbolt-3/Thunderbolt-4 和 DisplayPort (UHBR/HBR)。我們可以協助您根據 USB 標準徹底測試您的 USB 介面,並確保您裝置的互通性。

USB Type-C®、USB-C® 和 USB4® 是 USB 實施者論壇的商標。


USB 設計與模擬

將 USB 介面升級或整合到您的裝置中是一項複雜的任務。您需要在開發過程的早期最佳化設計性能,以避免在第一個原型完成後進行昂貴的重新設計。USB 介面的設計和模擬涉及使用各種壓力訊號,對發射器、接收器和通道的時脈和資料訊號進行特性分析。我們能協助您最大化 USB 設計的性能,並確保其符合 USB 標準。

USB 設計與模擬
USB 發射器和接收器測試

USB 發射器和接收器測試

USB Type-C 連線包含四組傳輸和接收 (Tx/Rx) 對。這使得一個、兩個或所有四個通道能夠隨時同時傳輸資料。增強的電力傳輸提供高達 100 瓦 (W) 的雙向裝置充電。這些結合的 Type-C 功能和增強功能大幅增加了 USB Tx/Rx 一致性測試的複雜性。自動化一致性測試軟體可以協助您快速準確地驗證您的 USB 介面。我們可以協助您將 USB Type-C 無縫整合到您的裝置中。

USB 纜線/連接器測試

多種 USB 纜線可用於連接裝置並為其供電:USB Type-C、Type-A、Type-B、Micro、Mini 等。USB 已從用於供電和資料傳輸的簡單 4 針連接埠,發展為非對稱、可逆且功能強大的 24 針 USB Type-C 連接埠。儘管 USB Type-C 具有許多優勢,但您在將其整合到裝置中時,仍面臨新的測試挑戰。我們可以協助您了解並解決這些挑戰,以確保 USB Type-C 成功整合到您的裝置中並符合規範。

USB 纜線連接器測試
USB 電力傳輸

USB 電力傳輸

USB Type-C 連線整合了稱為電力傳輸 (PD) 的動態電源系統。USB PD 智慧且彈性的系統級電源管理支援雙向電源,可為連接的供應商 (供電) 和消費者 (受電) 裝置切換方向。這種動態電源使 USB Type-C 能夠透過使用替代 (ALT) 模式來支援其他視訊和音訊訊號標準,例如 DisplayPort 或 Thunderbolt。ALT 模式允許重新配置 USB Type-C 連接器中特別指定的引腳,以輸出「替代模式」訊號,例如 Thunderbolt、DisplayPort 和高畫質多媒體介面 (HDMI) 而非 USB。我們可以協助您確保裝置中的 USB-PD 安全性、特性化和互通性。

需要協助或有疑問嗎?