何をお探しですか?
ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
ユニバーサル・シリアル・バス (USB) は、USBインプリメンターズ・フォーラム (USB-IF) によって開発された業界標準であり、コンピューターと周辺機器間の標準インターフェースを定義しています。USB Type-C (USB-C) コネクターは、USB標準における最新の開発であり、薄型で高速データレート、向きに依存しないコネクターです。USB-Cコネクターは、電力供給とデータ伝送において大きな利点を提供します。これには、USB4 Version 2.0、USB4、Thunderbolt-3/Thunderbolt-4、DisplayPort (UHBR/HBR) の3つの主要な高速データインターフェース技術が含まれています。キーサイトは、USB標準に準拠したUSBインターフェースの徹底的なテストを支援し、デバイスの相互運用性を確保します。
USB Type-C®、USB-C®、およびUSB4® は、USB Implementers Forumの商標です。
USB設計およびシミュレーション
デバイスへのUSBインターフェースのアップグレードまたは統合は複雑です。最初のプロトタイプ作成後の高コストな再設計を防ぐため、開発プロセスの早い段階でデザインの性能を最適化する必要があります。USBインターフェースのデザインとシミュレーションには、さまざまなストレス信号を使用して、送信機、受信機、およびチャネルのクロック信号とデータ信号の特性評価が含まれます。当社は、お客様のUSBデザインの性能を最大化し、USB標準への準拠を保証するお手伝いをします。
USB送信機および受信機テスト
USB Type-C接続には、4組の送受信 (Tx/Rx) ペアが含まれています。これにより、いつでも1つ、2つ、または4つすべてのチャネルでデータを同時に転送できます。強化された電力供給は、双方向デバイス充電用に最大100ワット (W) を提供します。これらのType-Cの機能と強化の組み合わせは、USB Tx/Rxコンフォーマンステストの複雑さを大幅に増大させます。自動コンプライアンステストソフトウェアは、USBインターフェースを迅速かつ正確に検証するのに役立ちます。当社は、お客様のデバイスにUSB Type-Cをシームレスに統合するお手伝いをいたします。
USBケーブル/コネクタ試験
デバイスの接続と給電には、USB Type-C、Type-A、Type-B、Micro、Miniなど、いくつかの種類のUSBケーブルが使用されています。USBは、電源とデータ用のシンプルな4ピン接続から、非対称でリバーシブル、高機能な24ピン接続であるUSB Type-Cへと進化しました。USB Type-Cは多くの利点を提供する一方で、デバイスに組み込む際には新たなテスト課題に直面します。当社は、これらの課題を理解し、対処することで、お客様のデバイスへのUSB Type-Cの統合を成功させ、コンプライアンスを満たすお手伝いをいたします。
USBパワーデリバリー
USB Type-C接続は、Power Delivery (PD) と呼ばれる動的な電力システムを組み込んでいます。USB PDのインテリジェントで柔軟なシステムレベルの電力管理は、接続されたプロバイダー(電力供給)とコンシューマー(電力消費)デバイス間で方向を切り替えることができる双方向電力をサポートします。この動的な電力により、USB Type-Cは、Alternate (ALT) モードを使用することで、DisplayPortやThunderboltなどのビデオおよびオーディオ信号の他の規格をサポートすることが可能になります。ALTモードは、USB Type-Cコネクタ内の特定のピンを再構成して、USBの代わりにThunderbolt、DisplayPort、High-Definition Multimedia Interface (HDMI) などの「代替モード」信号を出力できるようにします。当社は、お客様のデバイスにおけるUSB-PDの安全性、特性評価、および相互運用性を確保するお手伝いをいたします。
さらに詳しく
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?